Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

281581
Код моделі: NZM1-XMV

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Interlock, mechanical, size 1

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM mounting accessory
Catalog Number
281581
EAN
4015082815813
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
50 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.308 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL listed
CSA certified
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
Model Code
NZM1-XMV

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.