Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20

283061
Код моделі: BFZ-FP-1+/24

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Front plate 45mm-Device cutout for 24 Module units per row, 1+ rows, white

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF front plate
Catalog Number
283061
EAN
4015082830618
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
215 mm
Product Width
510 mm
Product Weight
0.85 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-FP-1+/24

Delivery program

Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
543 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
Used with
Front plate for 45-mm cutout
Accessory consideration
BF flat distribution board

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.