Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

283086
Код моделі: BFZ-UTS-4/96

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Flush mounted steel sheet door white, for 24MU per row, 4 rows

Загальні характеристики

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
283086
EAN
4015082830861
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
725 mm
Product Width
540 mm
Product Weight
2.54 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-UTS-4/96

Додаткова інформація

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment
Used with
Doors, sheet steel
BF flat distribution board
Accessory consideration

Програма доставки

Accessory/spare part type
BF
Color
White
Model
Partial door
Type
Additional equipment for BF flat distribution board

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP30
NEMA Other

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.