Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

283094
Код моделі: BFZ-UTT-3/72

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Flush mounted steel sheet door white, transparent, for 24MU per row, 3 rows

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
283094
EAN
4015082830946
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
575 mm
Product Width
540 mm
Product Weight
2.05 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-UTT-3/72

Delivery program

Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Model
Partial door
Accessory/spare part type
BF
Color
White

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Degree of protection
IP30
NEMA Other

Additional information

Features
Version as glazed door
EMC-version
Functions
Additional equipment
Used with
Doors, sheet steel, transparent
Accessory consideration
BF flat distribution board

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.