Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

285644
Код моделі: BFZ-OTR-3/72

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Surface-mount sheet steel door suitable for use with RMQ, 3/72

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
285644
EAN
4015082856441
Product Length/Depth
565 mm
Product Height
60 mm
Product Width
555 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-OTR-3/72

Delivery program

Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Model
Partial door
Accessory/spare part type
BF
Color
White

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Degree of protection
IP30
NEMA Other

Additional information

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment
Used with
Doors, sheet steel “RMQ”
Accessory consideration
BF flat distribution board

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.