Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

293621
Код моделі: BFZ-SP-24

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. White partition for 24MU per row

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF other accessory
Catalog Number
293621
EAN
4015082936211
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
25 mm
Product Width
535 mm
Product Weight
0.41 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-SP-24

Delivery program

Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF
Color
White

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Number of height units
0
Construction type
Individual part
Suitable for enclosure building width
543 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
9016
Used with
Separating partition
Accessory consideration
BF flat distribution board

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.