Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

293625
Код моделі: BFZ-FLP-BL

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Flange Plate blind white (Replacement for 2K-Flange)

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF other accessory
Catalog Number
293625
EAN
4015082936259
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
10 mm
Product Width
215 mm
Product Weight
0.19 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-FLP-BL

Delivery program

Type
  • BF flat DBO
  • Spare parts
Model
Blind
Accessory/spare part type
BF

Technical Data - Mechanical

Shape
Straight
Surface protection
Powder coating
Material
Steel
Degree of protection
Other
Number of connector holes
0
Thickness
1.5 in
Thread type
None
Suitable for nominal thread (PG) - min
0
Suitable for nominal thread (PG) - max
0

Additional information

Functions
Spare part
Used with
Replacement flange plate
BF flat DBO
Spare parts

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.