Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

32NNSBSWHITE

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, bolted panel or DIN rail mounting, back stud/back stud connections, white, fuse-link NSD, BS88, IEC 60269

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32NNSBSWHITE
EAN
5027590476980
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
91 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
121.3 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Характеристики продукту

Amperage Rating
32 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Fitted with:
Two back studs
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
NSD
Color
White
Bus-mounting type
Yes
Connection
Back stud/back stud
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeloc

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.