Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Припинено

744-F0117-00P
Код моделі: DXG-NET-DEVICENET

Eaton DG1 Field bus module DeviceNet for variable frequency drive DG1

General specifications

Product Name
Eaton DG1 Fieldbus module
Catalog Number
744-F0117-00P
EAN
4015081759651
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.034 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Terminal strip, 5-terminal
Model Code
DXG-NET-DEVICENET

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Communication

Protocol
DeviceNet

Design verification
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
General information

Product Category
Accessories

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.