Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

PV-100A-01XL-15

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 100 A, DC 1500 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, with indicator, blade connections

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-100A-01XL-15
EAN
5996516000687
UPC
051712371957
Product Length/Depth
46.5 mm
Product Height
189 mm
Product Width
67.3 mm
Product Weight
395.3 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Сумісні тримачі для запобіжників

Suitable for
SD1XL-S-PV XL Fuse base

Електричні параметри

Amperage Rating
100 A
Class
Class gPV
Interrupt rating
30 kAIC
Pre arc (I2T)
1250
Voltage rating
1500 Vdc
Watt losses
38 W

Характеристики продукту

Application
Photovoltaic array combiners and disconnects
Fitted with:
Blade with top indicator
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
01XL
Fuse type
PV-01XL-15

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.