Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

PV-160A-1XL-15

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 160 A, DC 1500 V, 1XL, 51 x 189 mm, gPV, IEC, UL, with indicator, blade connections

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-160A-1XL-15
EAN
5996516000632
UPC
051712372015
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
65 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
1200 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Електричні параметри

Amperage Rating
160 A
Class
Class gPV
Interrupt rating
30 kAIC
Pre arc (I2T)
4200
Voltage rating
1500 Vdc
Watt losses
58 W

Характеристики продукту

Application
Photovoltaic array combiners and disconnects
Fitted with:
Blade with top indicator
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1XL
Fuse type
PV-1XL-15

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.