Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

PV-160A-1XL-B-15

Eaton Bussmann series photovoltaic fuse 100A 1500V 1XL PV

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-160A-1XL-B-15
EAN
5996516000991
UPC
051712374309
Product Length/Depth
205 mm
Product Height
60 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
395 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
1500 Vdc
Interrupt rating
33 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse type
PV-1XL-B-15
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
1XL

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.