Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

UTGX712E8SZ

Jam nut receptacle, without backshell, with 8 female solder contacts, IP68/69K in unmated conditions, keying Z; UTGX712E8SZ

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX712E8SZ
Product Length/Depth
24.5 mm
Product Height
31.8 mm
Product Width
31.8 mm
Product Weight
14 g

Характеристики продукту

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
Z
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Solder Cup
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
E8
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
12
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Jam Nut Receptacle
Number Of Contacts
8
Number of cavity #16
8
Salt spray
500 hour

Експортувати специфікацію продукту

Моделі 3-D

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.