Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

9EEBM480

Eaton 9E extended battery moduel (EBM), 480V

Thông số kỹ thuật chung

Product Name
Eaton 9E Extended Battery Module (EBM)
Catalog Number
9EEBM480
UPC
743172068453
Product Length/Depth
26.24 cm
Product Height
70.85 cm
Product Width
57.94 cm
Product Weight
131.94 kg
Compliances
CE Marked
TUV
Certifications
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Xuất thông số kỹ thuật sản phẩm