Télécharger le document () de 20
Solutions d’alimentation sur mesure et préfabriquées

Solutions d’alimentation préfabriquées contenues

La configuration contenue désigne un conteneur unique avec une ASC, un appareillage de commutation, des batteries, des unités CVCA et tout l’équipement d’incendie et de sécurité associé à l’intérieur. Il peut être déployé rapidement pour étendre la capacité électrique existante, être incorporé dans des installations modulaires nouvelles ou être utilisé dans des situations de relance après sinistre. Avec une ASC efficace à 99 %, disponible en 825 ou 1 100 kVA, il s’agit du conteneur le plus efficace du marché. Son installation ne nécessite qu’une entrée de service et une connexion à l’installation, ce qui vous permet d’être opérationnel plus rapidement. Il peut également être installé de façon permanente à l’extérieur des structures existantes puisqu’il comprend un système de CVCA qui permet de réguler la température interne.

Contenu

• ASC, batteries, appareillage de commutation, CVCA et équipement d’incendie et de sécurité dans un compartiment
• 825 et 1 100 kVA
• Utilisé dans les entrepôts, les situations d’urgence, à l’extérieur et plus encore : un centre de données dans une boîte

Interface humain-machine (IHM)

Commandes personnalisées, graphiques embarqués et surveillance pour la plupart des exigences techniques.
Caractéristiques

Solutions d’alimentation préfabriquées contenues

CARACTÉRISTIQUES
  • Disponible en 825 kVA ou 1100 kVA de puissance
  • Se déploie rapidement et permet une installation permanente à l’extérieur lorsqu’il n’y a pas de place disponible pour de nouveaux équipements
  • Réduit les coûts de conception et de construction ainsi que les risques d’interruption de la construction
  • Assure la cohérence et la qualité de la conception, en raccourcissant les cycles de conception
  • Livré sous forme d’unité configurée et préessayée, sur un plateau, ce qui réduit les frais d’expédition
  • Comprend une ASC efficace à 99 %, ce qui en fait le conteneur le plus efficace du marché
  • Le support des services Eaton, le point de contact unique lorsqu’une alarme se déclenche, est inclus
  • S’intègre dans tout plan de reprise d’activité en cas de sinistre, puisqu’il peut être livré là où vous en avez besoin et déployé rapidement
Liens de téléchargements