Bemutatkozik a Green Motion Building, a többfelhasználós környezetbe és kisebb kereskedelmi létesítményekbe szánt AC elektromosautó-töltő. Ideális irodákba, kiskereskedelmi, vendéglátóipari és sportlétesítményekbe, valamint szórakoztató- és szabadidőközpontokba.
Tekintse meg közelebbről a T2 típusú csatlakozókábellel, T2 vagy T2S csatlkozóaljzattal kapható Green Motion Building elektromosautó-töltőt és tartozékait: mennyezeti szerelőkészlet, padlóra szerelhető talapzat és RFID kártya.
Az Ön keresése "" Nincs a keresésnek megfelelő termék vagy dokumentum.
1 x 230 V 50 Hz – 1 fázis
3 x 400 V 50 Hz – 3 fázis
1 x 16 A (3,7 kW) – 1 fázis
1 x 32 A (7,4 kW) – 1 fázis
3 x 16 A (11 kW) – 3 fázis
3 x 32 A (22 kW) – 3 fázis
3,7 kW – 22 kW
T2 típusú csatlakozókábel (Mode 3 töltőpont) vagy csatlakozóaljzat (T2 vagy T2S)
Egyenes
1
-25 °C és +45 °C között
Legfeljebb 2000 m
Falra szerelhető, beltéri vagy kültéri
< 95% relatív páratartalom
Falra szerelhető
Padlóra szerelhető oszlop (opcionális)
285,5 x 264 x 116 mm
3 kg
5 méter
MSZ EN IEC 61851-1
IP54
Beépített 6 mA DC ’RDC-DD’ (hibaáram-érzékelő) védelem az IEC 62955 szerint
IK08
3 év (kiterjeszthető akár 5 évre)
Társasházak és parkolók
LED sáv állapotjelző
MID kijelző
RFID azonosítás
Eaton Charging Network Manager (CNM) szoftver
Wi-Fi, Ethernet
Wi-Fi, Ethernet alapértelmezés szerint
LTE 4G (opcionális)
OCPP 1.6J
Igen
Igen
Igen
| Referenciaszám (EATON azonosító) | Leírás |
| GMB2202BCAA00A00 | GMB töltő, 3,7-22kW, T2S csatl.aljzat (MID, 4GS) |
| GMB2201BBAA00A00 | GMB töltő, 3,7-22kW, T2 csatl.aljzat (MID, 4G) |
| GMB2203BAAA00A00 | GMB töltő, 3,7-22kW, T2 5m kábellel (MID) |
| GMB2203BBAA00A00 | GMB töltő, 3,7-22kW, T2 5m kábellel (MID, 4G) |
| GMB2201BAAA00A00 | GMB töltő, 3,7-22kW, T2 csatl.aljzat (MID) |
| GMB2202BAAA00A00 | GMB töltő, 3,7-22kW, T2S csatl.aljzat (MID) |
| GMB2202BBAA00A00 | GMB töltő, 3,7-22kW, T2S csatl.aljzat (MID, 4G) |
| Referencia (EATON azonosító) | Leírás |
| XCI3025221 | Töltőkábeltartó |
| XCI3025021 | Acél talapzat 1db GMB töltő számára |
| XCI3025121 | Acél talapzat 2db GMB töltő számára |
| XCI000411 | Eaton RFID kártyák (5db) |
| GMA02AI000000A00 | N.1 Ethernet bővítő készlet |
| GMA02AL000000A00 | N.2 Ethernet bővítő készlet |
| 20 A-es kismegszakító az 1-fázisú 16 A-es töltőáram számára | FAZ-C20/1N, PL7-C20/1N |
| 20 A-es kismegszakító a 3-fázisú 16 A-es töltőáram számára | FAZ-C20/3N, PL7-C20/3N |
| 40 A-es kismegszakító az 1-fázisú 32 A-es töltőáram számára | FAZ-C40/1N, PL7-C40/1N |
| 40 A-es kismegszakító a 3-fázisú 32 A-es töltőáram számára | FAZ-C40/3N, PL7-C40/3N |
| 'A' típus áram-védőkapcsoló az 1-fázisú 16 A-as töltőáram számára | PF7-25/2/003-A-DE |
| 'A' típus áram-védőkapcsoló az 1-fázisú 32 A-es töltőáram számára | PF7-40/2/003-A-DE |
| 'A' típus áram-védőkapcsoló a 3-fázisú 16 A-es töltőáram számára | PF7-25/4/003-A-DE |
| 'A' típus áram-védőkapcsoló a 3-fázisú 32 A-es töltőáram számára | PF7-40/4/003-A-DE |
| 20 A-es kombinált áram-védőkapcsoló a 3-fázisú 16 A-es töltőáram számára | mRB4-20/3N/C/003-A |
’Mode 3’ AC töltés az MSZ EN IEC 61851-1 szerint.
T2 típusú csatlakozókábel: 32 A/400 V AC-ig az MSZ EN IEC 62196-1 és MSZ EN IEC 62196-2 szabványoknak megfelelően.
MSZ EN IEC 61851-21-2, MSZ EN IEC 61000-6-1, MSZ EN IEC 61000-6-3, MSZ EN IEC 61000-3-11, MSZ EN 61000-3-12