下載文件 () / 20
備用電源 (UPS)

Power Xpert 9395P 高效能 UPS

伊頓 Power Xpert 9395P UPS 是在 Power Xpert 系列 UPS 卓越的可靠性基礎上打造而成,在佔地面積不變的狀況下,其功率比原先的 Power Xpert 9395 高出 20%。9395P 的三電平拓撲架構,使操作組件的壓力比傳統轉換器少一半,可減少能源損失並提高動力效率。降低的成本十分可觀,以 Power Xpert 9395P UPS 取代舊版 UPS,可讓您在 2 至 3 年內收回 UPS 的成本。 

額定功率
200-1200 kVA
電壓
480V、400V 或 600V
外型架構
直立式

提供 Power Xpert 9395P 600V UPS 型號

部署 600V UPS 就不需要外部變壓器。

消除系統面的故障

N+1 備援設計提供高可靠性,並消除單點故障的可能性。

客製化和靈活性

•提供靈活的系統介面配置
•人機介面 (HMI) 設計可根據您的現場配置自訂顯示內容
power-xpert-9395p-diagram.jpg

易於管理

●可輕鬆存取詳細的狀態資訊
●透過電源管理和連線軟體,使伺服器的虛擬化更優化
●藉助全天候遠程監控和報告功能提高正常運作時間

伊頓鋰電池

鋰電池櫃的重量和尺寸優勢,為您的機房 IT 空間或基礎架構的空間創造出最佳解決方案。

伊頓的 EnergyAware UPS 技術

伊頓最近與 Microsoft 合作,在 9395 UPS 上加裝軟體與控制功能,將未充分利用的資料中心改造成獲利資產。

保固與維修計畫

伊頓的 UPS 保固和維修選項,提供您和您的企業所需的系統運作時間、便利性和價值。
規格

Power Xpert 9395 UPS 技術規格

UPS 額定功率 (功率因數 1.0)  
kVA 200、250、275、300、400、500、550、600、675、750、825、900、1000、1100、1200
kW 200、250、275、300、400、500、550、600、675、750、825、900、1000、1100、1200
   
一般特性  
效率 

99%,採用 ESS 節能系統

雙轉換模式下高達 97% (480V) 和 96% (600V 及 400V) 

並聯能力 

最多 4 個 UPS 裝置,可用於分散式旁路和

搭配 SBM,最多 8 個 UPS 裝置

各尺寸的最大模組數 

最多 2 個模組,300 kW

最多 3 個模組,600 kW

最多 4 個模組,900/1200 kW

噪音  低至 75dBA* 一公尺前方
海拔高度 (最高) 

40°C 時 1000m

若 UPM 容量超過 275 kW,則為 35℃ 時 1000m

N+1 冗餘能力 
現場可升級
系統旁路模組  包括
控制面板 (LCD) 彩色觸控式螢幕 
電池啟動 標準
頻率轉換 標準
多語言 標準
建築警報輸入 5 (電器隔離)
   
輸入特性  
電壓 提供 480V 標準和 400V
電壓範圍 +10% / -15%
頻率範圍  45-65 Hz
功率因數  0.99 (最小值)
輸入電流失真  <3.5% (不需要輸入濾波器)
緩啟動能力
內部反饋保護 
   
輸出特性  
電壓  提供 480V 標準和 400V
變動率  ±1%
逆變器  具有 IGBT 開關的 PWM
電壓  THD <2% (100% 線性負載);<5% (非線性負載)
負載功率因數範圍  最多高出 0.9 功率因數,無降容
過載 110% 持續 10 分鐘,125% 持續 2 分鐘,150% 持續 15 秒
   
電池  
電池類型  VRLA、AGM、溼式電池
電池電壓  480V
溫度補償  選配
充電方式  ABM 技術或浮充,可選
   
尺寸和重量  
225 kVA、275 kVA 
52.4” x 32.7” x 73.6” (寬 x 深 x 高) (1786 lb)
225 kVA 冗餘、275 kVA 冗餘   73.7” x 32.7” x 73.6” (寬 x 深 x 高) (2875 lb)
450、500、550 kVA  73.7” x 32.7” x 73.6” (寬 x 深 x 高) (2977 lb)
450、550 kVA 冗餘  103” x 32.7” x 73.6” (寬 x 深 x 高) (4153 lb)
現場升級模組,225 或 275 kVA   30” x 32.7” x 73.6” (寬 x 深 x 高) (1176 lb)
650、750、825 kVA 140.9" x 32.7" x 73.7" (寬 x 深 x 高) (5065 lb)
650、750、825 kVA +1 冗餘  170.2" x 32.7" x 73.7" (寬 x 深 x 高) (6365 lb)
1000、1100 kVA  170.2" x 32.7" x 73.7" (寬 x 深 x 高) (6525 lb)
   
認證  
安全 UL1778、cUL
EMC IEC 62040-2、EN50091 A 類 (限制存取)
   
選配
  • 外部維修旁路
  • PDU、RPP 和 STS
  • 維修旁路模組,相對應的機櫃,2/3/4 斷路器
  • 直流斷路
  • 65 或 100 kAIC 輸入斷路器
   
通訊卡 標配四個通訊插槽。可以隨時安裝以下連線選項:
 

遠程輸入/輸出:五個建築警報輸入和一個彙總警報接點 (5A @ 120V) 標準

遠程監測面板:八個背光狀態指示燈和一個有聲喇叭

   
軟體相容性

伊頓智慧型平台

  • 自動化:透過進階的警示和自動化解決方案來簡化工作 
  • 監測:透過更快速、可擴展的詮釋與分析,根據資料採取行動 
  • 視覺化:透過 3D 基礎架構視覺化,看到能耗以外的資訊 
  • 預測:利用雲端分析來預測電源組件故障 

尺寸和重量 (480V 和 400V** 系統)

尺寸
480V 重量
400V 重量
200、250、275、300 KW
尺寸

52.5” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高) 

480V 重量

2150 lb (975kg) 

400V 重量

1886 lb (857kg)

200-300 KW 冗餘
尺寸

73.8” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高) 

480V 重量

3184 lb (1447kg)

400V 重量

不適用

現場升級模組,300 KW
尺寸

29” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高) 

480V 重量

1037 lb (470kg)

400V 重量

1047 lb (475kg)

400、500、550、600 KW
尺寸

73.8” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高)

480V 重量

3184 lb (1447kg)

400V 重量

3184 lb (1447kg)

400-600 KW 冗餘
尺寸

103” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高)

480V 重量

4221 lb (1918kg)

400V 重量

不適用

675、750、825、900 KW
尺寸

141” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高) 

480V 重量

5236 lb (2375kg)

400V 重量

5236 lb (2375kg)

675、750、825、900 KW +1 冗餘
尺寸

170.1” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高) 

480V 重量

6523 lb (2959kg)

400V 重量

不適用

1000、1100、1200 KW
尺寸

170.1” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高) 

480V 重量

6523 lb (2959kg)

400V 重量

6620 lb (3003kg)

尺寸和重量 (575/600V** 系統)

尺寸
600V 重量
200、225、250、275 KW/KVA
尺寸

102.9” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高)

600V 重量

4354 lb (1975kg)

200–275 KW/KVA +1 冗餘
尺寸

126.2” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高)

600V 重量

5683 lb (2578kg)

300 KW/KVA
尺寸

126.2” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高) 

600V 重量

5683 lb (2378kg)

現場升級模組
尺寸

29” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高)

600V 重量

1037 lb (471kg)

400、450、500、550 KW/KVA
尺寸

126.2” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高)

600V 重量

5683 lb (2578kg)

400–550 KW/KVA +1 冗餘
尺寸

155.2” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高)

600V 重量

6722 lb (3049kg)

675、750、825 KW/KVA
尺寸

195” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高)

600V 重量

10050 lb (4559kg)

675、750、825 KW/KVA +1 冗餘
尺寸

224” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高)

600V 重量

11550 lb (5239kg)

1000、1100 KW/KVA
尺寸

224” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高)

600V 重量

11550 lb (5239kg)

現場升級模組,275 KW/KVA
尺寸

29” x 34.4” x 74” (寬 x 深 x 高)

600V 重量

1037 lb (470kg)

*假設在標稱電壓下作業,在 <60% 負載下不充電
 
**600V 和 400V 最大容量為 275 kW UPM
 
注意:由於持續改善產品,規格可能隨時變更,恕不另行通知。請參閱伊頓 Power Xpert 9395 技術文件,瞭解特定配置的準則和功能特色。 

Power Xpert 9395P 高效能 UPS 效率圖表

下載連結
X
Download Close