Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Cajas eléctricas ensambladas / pre-fabricadas

Ensamblajes básicos PRE-formance

Los ensamblajes básicos PRE-formance de la división Crouse-Hinds de Eaton consisten en las cajas estiradas y soldadas más populares con tornillo de puesta a tierra y cable flexible ya instalados.

Los conjuntos básicos se ensamblan en fábrica y están disponibles para su envío inmediato desde el inventario de fábrica.

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación UL
  • Certificación cUL
  • Archivo UL n.° E-23156

Características de diseño

  • Ensamblajes prefabricados estándar
  • La cubierta Uni-Mount™ patentada combina el método de montaje y la arandela de yeso
  • Disponible con las cajas soldadas y estiradas más populares, con tornillo de puesta a tierra y cable espiral ya instalados
  • Disponible en existencias
  • Alternativa menos costosa y más segura a los métodos tradicionales de montaje en caja

Materiales estándar

  • Cajas: lámina de acero pregalvanizado
Especificaciones
Descargar enlaces

Solución prefabricada PRE-formance de la serie Crouse-Hinds