Los lubricantes para roscas STL y HTL de la serie Crouse-Hinds inhiben la corrosión en cualquier junta de metal a metal en equipos eléctricos. El lubricante puede utilizarse entre cualquier rosca de tornillo y su abertura devanada, en cualquier eje giratorio, roscado o plano.
El lubricante para roscas STL se utiliza en las juntas de los equipos eléctricos y los gabinetes de control. Nuestro lubricante de alta temperatura HTL se utiliza en las juntas roscadas de las luminarias y en los gabinetes de cualquier aparato o producto de control que produzca calor.