Descargar documento () de 20
We make what matters work*

DC remote control software - PowerManagerII

El software de control remoto PowerManagerII DC proporciona administración remota y registro de datos efectivos para los sistemas de alimentación de Eaton DC. La intuitiva interfaz gráfica de usuario basada en Windows® de este innovador software de control remoto de CC le permite "acercar" rápidamente y ver información resumida concisa, registro de datos o funciones de control específicas, datos operativos clave o detalles de alarma.

PowerManagerII es rentable. La administración remota puede reducir los costos de operación y mantenimiento. La información más reciente del sistema de energía está disponible donde y cuando lo desee, lo que reduce en gran medida la necesidad de visitas al sitio. Las alarmas se resaltan y detallan para ayudarlo a analizar fallas y producir historiales y programas de mantenimiento.

 PowerManagerII es completo. Puede conectar tantos sistemas de energía como desee, y todos los datos necesarios se presentan claramente. PowerManagerII es flexible. Puede configurar vistas de mapas de área de áreas urbanas y regiones más amplias, para ayudarlo a navegar visualmente a cualquier sitio; las opciones son suyas. Y es simple agregar nuevos mapas y ubicaciones de sitios.

Caracteristicas y beneficios

·         Interfaz gráfica de usuario basada en Windows®

·         Monitoreo en tiempo real Indicación de alarma automática 

·         Registro de alarmas y actividades

·          Acceso en línea a las funciones de control del sistema 

·         Reduce la necesidad de visitas al sitio 

·         Opciones de idiomas internacionales 

·         Mapas de navegación configurables por el usuario 

·         Prueba remota de batería

Características principales

Eaton DC Power Solutions

 

Enterprise
Power
Solutions
Access
Power
Solutions
Metro
Power
Solutions
Core
Power
Solutions

Application
  

  1-744 A
24 V or 48 V
Up to
1500 A
24 V or 48 V
Up to 15,
360 A
48 V
Customer Premises
Equipment
PBX/VolP tick tick     
Wireless Access tick tick    
Wireless Mini/metro sites   tick    
Base transceiver stations (BTS)   tick tick  
Base station controllers (BSC)   tick tick  
Main Switches     tick tick
Wire line Fiber transmission systems tick tick tick tick
Digital microwave radio   tick tick  
Broadband voice data services tick tick tick  
Satellite earth stations     tick tick
Local access roadside cabinets tick tick    
Local/Central office     tick tick
Point-of-presence (POP) switches     tick tick
Regional, international and gateway switches     tick tick

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close