Eaton® DCTools es un software de configuración para técnicos de campo que instalan y mantienen los sistemas de energía de CC de Eaton. Se proporciona sin cargo mediante descarga por Internet y simplifica la configuración y la operación de todos los sistemas de energía de CC de Eaton. Con mayor flexibilidad, un corto tiempo de instalación y acceso a los datos operativos, DC Tools puede hacer que los procesos de instalación y operación del sistema de energía sean más eficientes con el potencial de obtener ahorros reales en costos operativos.
| Requisitos mínimos de la computadora |
|
| Sistema operativo |
Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8 y Windows 8 pueden requerir un procedimiento de instalación especial; consulte la Nota de aplicación AN0143 |
| RAM |
1 GB |
| Conexión a Internet |
Necesaria solo para descarga |
| Interfaces |
|
| Interfaces de comunicaciones compatibles |
Ethernet, USB, RS232 o módem |
| Disponibilidad |
|
| Descarga gratuita |
http://dcpower.eaton.com/dc-products.asp |