El inversor de telecomunicaciones de Eaton es una innovadora solución de inversor de entrada doble diseñada para las aplicaciones que requieren una confiabilidad muy alta del suministro de CA. Al incorporar una entrada de 230 V CA, así como la entrada de 48 V CC, Eaton ha desarrollado una solución que cierra la brecha entre el UPS tradicional y las soluciones de inversor convencionales. Con una capacidad de 28 kVA, las características como el diseño modular, el rendimiento eficiente del sistema y la batería de respaldo de 48 V CC hacen que el inversor sea adecuado para situaciones en las que se requiere un tiempo de respaldo más largo o una mayor confiabilidad.
| Entrada de CC | |
| Rango operativo |
48 V: 40 V CC ~ 60 V CC |
| Entrada de CA |
|
| Rango de voltaje: (50/60 Hz) |
185 V CA - 265 V CA |
| Tiempo de transferencia |
cero |
| Salida de CA |
|
| Salida de potencia (módulo del inversor) |
3500 V CA/2800 W |
| Salida de potencia máxima del sistema (8 inversores) | 28 kVA/22,4 kW |
| Forma de onda |
Onda sinusoidal pura |
| Factor de potencia |
0,8 |
| Voltaje de salida nominal (seleccionable) |
208/220/230/240 V CA |
| Frecuencia de salida |
50/60 Hz |
| Eficiencia |
>94 % de entrada de CA >91 % de entrada de CC |
| Protección contra sobrecarga |
1,5*Inom, 10 segundos máx. 1,2*Inom, temperatura controlada |
| Requisitos ambientales |
|
| Rango de temperatura de operación |
De 20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F) De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F), rendimiento completo |
| Refrigeración |
Enfriado con ventilador |
| Certificaciones |
|
| Seguridad | EN60950-1 / UL60950-1 |
| Europa | CE |