Descargar documento () de 20

Dispositivo de detección de fallo de arco eléctrico AFDD+

El interruptor con falla de arco eléctrico AFDD+ de Eaton ofrece una solución integral de protección contra incendios causados por fallos de arco eléctricos. Mejora significativamente su seguridad con respecto a los incendios por causas eléctricas en su hogar. A través del monitoreo electrónico continuo de cables, el dispositivo detecta fallos de arco eléctrico y se dispara automáticamente para ayudar a prevenir incendios residenciales por causas eléctricas. Al mismo tiempo, elimina convenientemente la necesidad de tres dispositivos de protección separados. Este dispositivo todo en uno combina las funciones de protección de un interruptor de corriente residual, un interruptor miniatura y un dispositivo de detección de fallo de arco eléctrico para protección contra descargas eléctricas, sobrecorrientes, así como cortocircuitos o fallos de arco eléctrico en cables de alimentación. Esto proporciona a los electricistas una herramienta más eficaz para garantizar la seguridad de los clientes, poniendo a su disposición un dispositivo de detección de fallos de arco eléctrico de última generación que también cumple plenamente con todas las normas aplicables.

Protección contra incendio
Tres en uno
dispositivo
Para uso de acuerdo con
DIN VDE 0100-420:2016-02

Seguridad gracias a la protección preventiva contra incendios por fallo de arco

Descubra cómo se producen los incendios por causas eléctricas y cómo se pueden prevenir. Eaton ha hecho que su misión sea aumentar la conciencia pública de los peligros que representa la energía eléctrica. ¡Obtenga más información!

Características principales

  • combina tres funciones de protección en un solo dispositivo
    • protección contra incendios por fallo de arco eléctrico
    • protección contra cortocircuito y sobrecorriente (protección de cable)
    • protección contra corriente residual
  • fácil de ensamblar en instalaciones nuevas y existentes
  • ahorra tiempo durante la resolución de problemas con la repetición del código de error
  • en caso de una falla, solo se apaga el circuito final afectado 
  • las pantallas integradas indican el estado del dispositivo y el motivo del disparo:
    • fácil visualización del código de error mediante LED
    • la repetición del código de error ahorra tiempo durante la resolución de problemas
  • la detección digital altamente sensible de fallos de arco eléctrico excede las pautas aplicables del producto y evita disparos involuntarios
  • Barra AFDD+ como accesorio para una instalación fácil y flexible
  • cumple con las pautas establecidas en la IEC 60364-4-42 y es apto para su uso de acuerdo con DIN VDE 0100-420

Protección mejorada contra incendios por fallo de arco

El interruptor con falla de arco ha sido diseñado principalmente para su uso en hogares pero también es adecuado para su uso en hospitales, guarderías, residencias de ancianos, geriátricos etc. En resumen, cualquier instalación con múltiples ocupantes: personas que puedan estar durmiendo en ese momento o que simplemente no estén conscientes del peligro. Instalaciones que dificultan la evacuación de grandes cantidades de personas en un corto período de tiempo, por ejemplo, centros comerciales, estaciones de trenes y aeropuertos. Otro campo de aplicación para los dispositivos de detección de fallo de arco son los edificios que albergan objetos valiosos e inflamables, como un museo o una biblioteca. El AFDD+ se puede instalar en cualquier momento.

Protección preventiva contra incendios por fallo de arco con el AFDD+

El AFDD+ de Eaton detecta fallos de arco utilizando tecnología de vanguardia para proteger su hogar contra incendios por causas eléctricas. El dispositivo ofrece protección mejorada contra incendios por causas eléctricas y cumple con la norma DIN VDE 0100-420 aplicable. A diferencia de otros dispositivos de protección que no pueden detectar fallos de arco, el AFDD+ reduce el peligro que representan los incendios por causas eléctricas provocados por fallos de arco eléctrico. Un arco eléctrico puede ocurrir en cualquier hogar. El AFDD+ ofrece protección preventiva contra incendios causados por fallo de arco eléctrico para viviendas multifamiliares, edificios funcionales y construcciones residenciales en general.

Protección tres en uno en circuitos finales:
  • protección contra fallos de arco eléctrico en serie y paralelo
  • protección contra cortocircuito y sobrecorriente
  • protección contra corriente residual

El peligro que representan las fallos de arco eléctrico

En Europa, más del 25 % de todos los incendios son causados por defectos eléctricos. La subestación de control de protección convencional protege los hogares contra incendios en general, pero no contra incendios causados por fallas de arco eléctrico, que pueden ocurrir en cualquier hogar. Las fallos de arco eléctrico, y los incendios que pueden desencadenar, tienen muchas causas posibles: cables atascados o dañados, mascotas y roedores que mastican el aislamiento, terminales sueltos, daños en el aislamiento debido a clavos y tornillos, cableado anticuado, cables rotos o interrumpidos, radiación UV, enchufes y cables doblados, así como cables sobrecargados y mal conectados. El AFDD+ de Eaton protege contra incendios por causas eléctricas mediante la detección oportuna de arcos eléctricos en el cableado de su hogar.

Tipos y memoria de error

  • Tipo -A: Protege contra formas especiales de corriente residual CD pulsante que no han sido filtradas
  • Tipo -Li/A: Como el Tipo –A, pero además con un pequeño retraso. Altamente confiable contra disparos no deseados.

Memoria de error: El AFDD+ guarda la última razón por la que se produjo un disparo en caso de fallo de arco eléctrico. Al apagar el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de prueba "T" y simultáneamente enciéndalo y el último error podrá ser consultado nuevamente.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close