Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
Estándares UL
  • UL1203 – Ubicaciones peligrosas (clasificadas)
  • UL2062 – Clasificación AIC alta (capacidad de interrupción) para los grupos C, D
    • 240 V 65 000 RMS (simétrico). Amperios
    • 480 V 50 000 RMS (simétrico). Amperios
    • 600 V 25 000 RMS (simétrico). Amperios
Estándar CSA
  • C22.2 N.° 30

Clasificaciones ambientales

  • NEMA 3, 3R, 4*, 4X†, 7BCD, 9EFG, 12

* El gabinete no es adecuado para NEMA 4 o 4X con operadores montados en la cubierta.

† Con la opción S752 o S753.

Características de diseño

  • Construcción de fundición en aluminio libre de cobre y resistente a la corrosión (menos del 0,4 de 1 %)
  • La manija de operación del disyuntor ubicada a través de la pared lateral derecha del cuerpo permite la confirmación visual del ensamblaje y el funcionamiento correcto de los componentes
  • Cumplimiento total de los requisitos de la sala de conexiones del Código Eléctrico Nacional
  • El diseño de gabinete semiabierto, con una junta de conexión a tierra bridada externa entre el cuerpo y la cubierta, hace que los componentes interiores sean más accesibles
  • Separación mínima entre gabinetes con poca interferencia entre la cubierta abierta y un gabinete adyacente
  • Las bisagras de aluminio sin cobre permiten que la cubierta se balancee lejos de los demás componentes
  • Pernos de acero inoxidable, de liberación rápida, cautivos, de cabeza hexagonal
  • Los resortes de acero inoxidable proporcionan una indicación clara de que los pernos de la cubierta están completamente retraídos del cuerpo
  • Mecanismos operativos internos versátiles que permiten el ajuste en campo para adaptarse a los interruptores de los fabricantes populares
  • Instalación sencilla y directa del disyuntor en la placa de montaje pretaladrada dentro del gabinete; la placa de montaje también se puede extraer en el campo
  • La manija de operación externa del disyuntor puede bloquearse con candado en las posiciones de ENCENDIDO o APAGADO
  • La junta de neopreno de la cubierta, unida permanentemente a la cubierta, sella la humedad
  • Los cuerpos tienen entradas perforadas y roscadas en la parte superior e inferior para conductos eléctricos y conductos de control; se suministran reductores extraíbles, como estándar, para alojar conductos de menor tamaño; todas las entradas de conductos están taponadas
  • Patas de montaje roscadas
  • Se pueden agregar dispositivos de control EMPS opcionales a la cubierta del gabinete
  • Se suministra como característica estándar un soporte de acero para levantar gabinetes más grandes durante la instalación

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: aluminio libre de cobre
  • Manija de operación: aluminio sin cobre
  • Eje y buje de operación: acero inoxidable
  • Partes interiores: chapa de acero electrogalvanizada
  • Pernos de cubierta, arandelas y resortes retráctiles: acero inoxidable
Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces