Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Disyuntores compactos a prueba de explosiones EIB

Los disyuntores EIB de la serie Crouse-Hinds son una innovadora línea de control de motores a prueba de explosiones que utiliza nuestro gabinete compacto EJB estilo D.  El modelo EIB, con una construcción con pernos, protección ambiental NEMA 4 y clasificaciones para áreas peligrosas clase I, división 1, grupos B, C, D, es una solución rentable para la protección de disyuntores de 15-100 A.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B, C, D
  • Clase I, zonas 1 & 2
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase III
  • Gabinete tipo 3, 3R, 4, 7BCD, 9EFG
  • NEMA 3, 3R, 4, 7BCD, 9EFG
  • Estándar UL: UL1203
  • cUL a CSA C22.2 n.° 30

Características de diseño

  • El tamaño pequeño y compacto requiere menos espacio de montaje y reduce el costo del gabinete
  • El operador de manija giratoria montado en el conjunto de cubierta proporciona una indicación clara de las posiciones de ENCENDIDO, APAGADO y DISPARO
  • Sin operador de horquilla interno, lo que elimina el daño potencial al interruptor de palanca del disyuntor
  • Posición de disparo fácilmente identificada a la distancia
  • La junta de la cubierta de neopreno proporciona clasificación ambiental UL Tipo 4 (hermética)
  • Las patas de montaje desmontables ofrecen alternativas de montaje flexibles:  no es necesario reemplazar todo el gabinete si se rompe una pata de montaje
  • Las bisagras de acero inoxidable proporcionan durabilidad extrema y fácil acceso al interior del gabinete para cableado y mantenimiento
  • Dos entradas de conducto NPT de 3,81 cm (1-1/2 in) una en la parte superior y otra en la parte inferior, para facilitar la alimentación superior o inferior de los conductores; para la adición en campo del respiradero o drenaje, los orificios vienen obstruidos
  • Proporciona capacidad de bloqueo/etiquetado que cumple con los requisitos de OSHA, lo que permite el bloqueo en la posición de ENCENDIDO u APAGADO para verificaciones de mantenimiento estándar

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: aluminio libre de cobre
  • Junta: neopreno
  • Pernos de la cubierta: acero
  • Bisagras: acero inoxidable
  • Placa de montaje: aluminio
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close