Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores de generadores de voltaje medio

Eaton ha dedicado años de investigación, diseño, mejora y pruebas para crear una familia de interruptores VCP-WG que cumplen y superan los requisitos de servicio de la aplicación del circuito del generador definida por IEEE. Los interruptores están diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de servicio establecidos por IEEE para aplicaciones de circuitos generadores, que incluyen: configuración de circuitos generadores, altos niveles de corriente continua, corriente de falla única y condiciones de voltaje.

Requisitos de la industria
Cumple o supera los estándares del IEEE
Clasificaciones
Hasta 15 kV, 75 kA y 6000 A

Características principales

  • Maneja alta corriente y voltaje continuos de CA, luego conmuta con seguridad a través de voltajes desfasados extremos y corrientes asimétricas de alta tensión usando la interrupción de vacío "limpia y verde" sin falla para más de 10.000 operaciones normales.
  • El rendimiento y la versatilidad superiores permiten su uso en muchas aplicaciones: energía fósil, hidroeléctrica y éolica, plantas de energía empaquetadas, compañías industriales que utilizan plantas de turbinas de combustión/ciclo combinado, gobierno y militar, instituciones comerciales, industrias petroquímicas y de procesos, silvicultura, pulpa y papel, exploración minera y marina.
  • La alta capacidad de interrupción demostrada de hasta 75 kA, con un alto contenido de fallos de CC de hasta el 75 %, como se ha demostrado en las pruebas de laboratorio de alta potencia, hacen que los interruptores de generadores VCP-W sean ideales para interrumpir las altas corrientes de fallo de los sistemas de potencia de plena energía.
  • Disponibles hasta 15 kV 75 kA y 4000 A en configuraciones removible (VCP-WG) y 15 kV, 75 kA 6000 A en configuraciones fijas (VCP-WGR) y probados para 10.000 operaciones mecánicas, lo que garantiza una larga vida útil.

Maneje corriente continua alta de manera silenciosa y compacta

Cuente con la tecnología innovadora de Eaton en varias aplicaciones para manejar una alta corriente y voltaje continuos de CA, y luego cambie de manera segura a través de voltajes desfasados extremos y corrientes asimétricas de alta tensión usando la interrupción de vacío "limpia y verde" sin falla para más de 10.000 operaciones normales.

Características del interruptor del generador VCP-WG

Los ingenieros de Eaton describen lo que hace que el interruptor de generador VCP-WG de Eaton, diseñado en los EE. UU., sea un producto premium.

    Especificaciones

    ¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

    Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

    Descargar enlaces
    X
    Download Close
    Vea todos los interruptores de caja moldeada de Eaton.