Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores de viento de voltaje medio

Los disyuntores de vacío compactos VCP-Wind de 38 kV de Eaton utilizan la tecnología de interrupción de vacío líder en la industria de Eaton. Los interruptores de vacío de Eaton están libres de gas SF6, el cual plantea problemas ambientales y de seguridad. Los disyuntores están diseñados para conmutar de manera confiable corrientes de alta tensión y no requieren sistemas de refrigeración o ventilación. Están encapsulados en material de resina epoxi y están diseñados para prácticamente no requerir mantenimiento. Ideal para subestaciones colectoras de parques eólicos.

Huella compacta
Diseño que ahorra espacio
Requisitos
ANSI/IEEET C37.09

Características principales

  • 30 % más pequeño que el interruptor VCP-W tradicional de 38 kV.
  • Dispositivos de desconexión primarios y secundarios de autoalineación y acoplamiento.
  • Los interbloqueos sin disparo evitan que un interruptor cerrado entre y salga de la posición de conexión.
  • Los resortes de cierre se descargan automáticamente antes de sacar el interruptor del recinto.
  • Las clavijas de codificación garantizan que solo se puedan insertar en el recinto los interruptores de la clasificación correcta.
  • Tres posiciones distintas de cierre: desconectar, probar y conectar.
  • Los conjuntos de fusibles se conectan a tierra automáticamente cuando están en la posición de desconexión.
  • Las salidas de epoxi están diseñadas para el montaje de seis juegos de transformadores de corriente de clase C200 por fase en el compartimiento frontal del interruptor.
  • Todas las unidades se han probado completamente de acuerdo con IEEE C37.20.2.

Mayor confiabilidad, eficiencia y seguridad

Los interruptores VCP-Wind de voltaje medio de Eaton aplican más de 80 años de innovación en interruptores haciendo hincapié en un funcionamiento confiable, mayor eficiencia, seguridad mejorada y sustentabilidad mejorada.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close