La cartera de interruptor de caja moldeada Power Defense está calificada a nivel mundial en una huella pequeña para adaptarse fácilmente a todas las aplicaciones o los requisitos de proyecto. Un interruptor con unidad de disparo electrónica que se comunican y la capacidad para generar datos que ayuden a optimizar el rendimiento de las instalaciones, y para preservar la seguridad de los empleados, los clientes y los usuarios finales al reducir el riesgo de eventos de arco eléctrico.
La última tecnología de interruptores, que está incorporada en los MCCB Power Defense, ofrece diagnósticos predictivos que le ayudan a descubrir, diagnosticar y detener mejor los cortes de energía antes de que ocurran.
Eche un vistazo al seminario web pregrabado o descargue el informe técnico para aprender cómo puede aprovechar mejor el poder de los sistemas inteligentes.
Vea los interruptores Power Defense en acción y aprenda cómo monitorear las fallas del sistema, diagnosticar problemas de calidad de la energía y medir la confiabilidad con el estado del interruptor.
Obtenga información sobre todas las características avanzadas
Explore las características y funcionalidades de la plataforma de interruptores de caja moldeada calificada a nivel mundial de Eaton.
Podrá hacer lo siguiente:
Proporciona niveles incrementales de seguridad a sus clientes, empleados y usuarios finales a través del sistema de mantenimiento de reducción de arco eléctrico, la pantalla de enclavamiento selectivo de zonas y las alarmas de carga elevada
Una base para IoT, con funcionalidades de medición y comunicaciones integradas que permiten menos componentes generales en su panel de distribución de potencia, lo que significa un menor costo y una menor huella
Disponible, calificado a nivel mundial y una plataforma que cumple con diversas normas industriales como IEC, CCC, UL y CSA, lo que permite almacenar menor cantidad de productos.
Utilice nuestra herramienta de dibujo 3D para seleccionar, especificar y configurar con mayor facilidad y precisión el interruptor Eaton ideal para su proyecto.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.