Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Controlador de temperatura de Eaton

Los controladores de temperatura para transformadores de Eaton ofrecen funciones integradas de monitoreo y registro para ayudar a los usuarios a comprender y anticipar mejor los posibles problemas. Además, la característica de tendencias de temperatura permite a los usuarios recopilar y analizar datos, lo que aumenta la vida útil y el tiempo de actividad del sistema y disminuye el mantenimiento y los costos generales.

Mayor tiempo de actividad
Mantenimiento preventivo
Tendencia en temperatura
Mayor vida útil del sistema

Características principales

  • El TC-100 tiene funciones de monitoreo y registro incorporadas adicionales para ayudarlo a tener mayor visibilidad sobre la parte desconocida del funcionamiento de su transformador. 
  • La tendencia de temperatura le permite comprender la hora del día en que el transformador funciona más caliente y modificar su carga para extender la vida útil de su transformador; la información de registro le posibilita restaurar más rápido el funcionamiento de su sistema, al permitirle correlacionar los eventos de disparo y alarma con las condiciones generales de su sistema; y la información de desgaste del ventilador se puede utilizar para realizar el mantenimiento preventivo de modo de aumentar el tiempo de actividad en los transformadores.

Comprender la vida útil de su equipo

Los controladores de temperatura del transformador pueden monitorear hasta tres devanados de transformadores ventilados de tipo seco y 1 de temperatura ambiente. Los controladores operan relés comparando la temperatura de devanado más alta con las temperaturas de punto de ajuste almacenadas y muestran cuatro entradas de termopar, así como la temperatura máxima almacenada y su devanado asociado.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close