Descargar documento () de 20
Fuses

Fusible SMD CC06FA

Los fusibles para automóviles CC06FA serie Bussmann® de Eaton son fusibles SMD de acción rápida capaces de soportar temperaturas de operación entre -55 °C y +125 °C, con alta capacidad de desconexión de hasta 63 V CC. Los fusibles CC06FA son livianos y vienen en tamaño 0603 (1608 métrico) (1,6 mm x 0,8 mm). El diseño compacto permite ahorrar espacio y los hace aptos para aplicaciones con restricciones de espacio, por ejemplo, BMS. Estos fusibles de chip cuentan con calificación AEC-Q200. Esta familia de fusibles cumple con RoHS y no contiene halógenos ni plomo.

Fusibles de acción rápida para el sector automotriz para protección de sobrecorriente en vehículos

Los fusibles Eaton proporcionan protección de circuito para sistemas de gestión de baterías de automóviles

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close