Los fusibles CC12H de Eaton con resistencia a la alta irrupción, de 3,2 mm x 1,6 mm, de montaje en superficie cuentan con reconocimiento cURus para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos. Estos fusibles de chip cuentan con calificación AEC-Q200 (750 mA – 30 A). El diseño compacto de 1206 (3216 métrico) permite ahorrar espacio. Este fusible cumple con RoHS y no contiene plomo ni halógenos.
Ficha técnica del fusible CC12H |
Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.
Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.
In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.