Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Magnetics (inductors and transformers)

Inductor DR

La familia de inductores DR de potencia de núcleo de tambor apantallados, de alta eficiencia y alta densidad de potencia de Eaton vienen en varios factores de forma y valores de inductancia. Rango de corriente nominal pico de hasta 56 amperios. La inductancia varía entre 0,33 uH y 1000 uH.

El paquete de los inductores DR73 y DR74 es de 7,5 mm x 7,5 mm, en alturas de 3,5 mm y 4,5 mm.

El paquete de los inductores DR124, DR125 y DR127 es de 12,5 mm x 12,5 mm, en alturas de 4,55 mm, 6,0 mm y 8,0 mm.

El paquete de los inductores DR1030, DR1040 y DR1050 es de 10,3 mm x 10,3 mm, en alturas de 3,0 mm, 4,0 mm y 5,0 mm.

Los inductores de potencia DR se pueden utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, computadoras de escritorio y servidores, televisores de alta definición (HDTV), reproductores de DVD y multimedia, dispositivos portátiles y manuales, retroiluminación LED y LCD, tarjetas gráficas y sistemas alimentados por batería, reguladores de computadoras portátiles y notebooks, módulos de punto de carga (POL), impresoras y periféricos, convertidores de reducción, de elevación, de avance y resonantes, convertidores CC/CC, filtrado de ruido y cebadores de filtro.

Alta densidad de potencia
Alta eficiencia
Varios tamaños y valores

Los inductores de núcleo de tambor apantallados SMT de alta potencia proporcionan una alta eficiencia en tamaños de paquete más pequeños

La familia de inductores DR de devanado simple y doble de Eaton proporciona flexibilidad de diseño con el más alto rendimiento y corrientes nominales de su clase.

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close