Descargar documento () de 20
Componentes magnéticos (inductores y transformadores)

Inductor HCP

Los inductores de potencia de alta corriente de la familia HCP de Eaton vienen en tres dimensiones, con un rango de inductancia de 0,095 uH a 4,7 uH, un rango de corriente de 5,0 A a 53 A y un rango de frecuencia de hasta 2 MHz. Los inductores de potencia HCP se pueden utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, en reguladores multifásicos, módulos reguladores de voltaje (VRM), VRM y EVRD para computadoras de escritorio y servidores, módulos de punto de carga (POL), reguladores de computadoras portátiles, sistemas de alimentación de batería, redes de datos y sistemas de almacenamiento, tarjetas de gráficos, equipos de estación de base, circuitos sensores de DCR, convertidores CC/CC para sistemas de potencia distribuidos y para matrices de puertas lógicas programables en campo (FPGA).

 

Capacidad de manejo de alta corriente
Alta permeabilidad
Baja EMI

Soluciones electrónicas automotrices

Protección de circuitos, componentes magnéticos y supercapacitores diseñados para aplicaciones automotrices.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close