Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Supercapacitor KR

La familia de supercapacitores KR de Eaton reemplaza a las baterías de botón (y al compartimiento para baterías) para ofrecer energía de reserva de reloj en tiempo real, y proporciona autonomía a los dispositivos que funcionan con baterías para dar tiempo para su reemplazo. El KR tiene una vida útil excelente en sistemas típicos de 3,6 V. La familia cumple con RoHS. 

Estándar de la industria para reserva de reloj en tiempo real
Altura baja
Reemplaza a las baterías de botón

Auxiliar para el producto Supercapacitor de celda tipo botón

Supercapacitores de 5,5 V para aplicaciones de contención y respaldo de memoria
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close