Descargar documento () de 20
Magnetics (inductors & transformers)

Inductor LCPI

La familia de inductores de potencia toroidales LPCI de Eaton viene en configuraciones verticales y horizontales self-leaded y de montaje en cabezal. Sus núcleos de polvo de hierro de baja pérdida proporcionan características de funcionamiento estables, lo que maximiza la eficiencia del inductor.  La inductancia varía entre 10 uH y 1000 uH. Rango de corriente de 1,9 A a 29,5 A.  Los inductores de potencia toroidales de la familia LCPI pueden utilizarse en varias aplicaciones, por ejemplo, filtros, convertidores de reducción y elevación, y cebadores.

 

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del inductor LCPI

Inductores de montaje vertical y horizontal
Rango de valores de corriente de 1,9 a 29,5 amperios
Diseños toroidales con blindaje para EMI de alta corriente/alta inductancia

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Especificaciones

Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Parte Montaje Rango de OCL (μH) Rango de Isat (A) Rango de DCR (Ω)
CTXxxx-x-52xx-R Vertical, horizontal, self-leaded y de montaje en cabezal 10 - 1000 1,9 - 29,5 0,0032 - 0,6380
Descargar enlaces
X
Download Close