Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Supercapacitor PHV

La familia de supercapacitores PHV de Eaton integra dos celdas de la familia HV con administración pasiva de voltaje para reducir la cantidad de piezas y simplificar los diseños. Se utilizan comúnmente para aplicaciones de energía de respaldo o de potencia de pulso en electrónica automotriz, sistemas industriales y medidores inteligentes de servicios públicos.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del supercapacitor PHV

Fácil de montar, pieza única para sistemas de 3 V a 5 V
Excelente rendimiento a baja temperatura
Administración de celdas incorporada

Especificaciones

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close