Descargar documento () de 20
Fuses

Fusible de autocontrol

Los fusibles de autocontrol (SCF) de la serie Bussmann de Eaton proporcionan protección contra sobrecorriente y sobrecarga, ideal para sistemas y paquetes de baterías de múltiples celdas. El producto cuenta con un elemento fusible integrado y un calentador, que puede activarse para abrir el elemento fusible luego de que un IC o un FET detecten un problema de sobretensión (sobrecarga). La familia está disponible en tres tamaños diferentes, con corrientes nominales de 12 A a 45 A.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close