Descargar documento () de 20
Fusibles

Fusible radial SS-5H

Los fusibles SS-5H de Eaton de retardo de alta capacidad de desconexión con cuerpo cuadrado que ahorra espacio y conductores radiales están diseñados conforme a IEC 60127-3 para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos. La cubierta y la base de plástico cumplen con los requisitos de inflamabilidad de UL 94V0 y con MIL-STD-202F, Método 201A para vibración de alta frecuencia. También está disponible en una versión de 300 V CA. Este fusible cumple con RoHS y no contiene plomo ni halógenos.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del fusible SS-5H
Retardo
Alta capacidad de desconexión
Fusible radial

Ayuda para el producto Fusible SR-5 y SS-5

La familia de fusibles radiales ofrece más soluciones para aplicaciones en espacio limitado
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close