Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Supercapacitor XT

La familia de supercapacitores XT de Eaton funciona a mayor voltaje para reducir el número de celdas y el tamaño necesario en diseños de alto voltaje, o para mantener el mismo número de celdas y hacer más con mayor almacenamiento de energía. Las aplicaciones incluyen sensores de utilidades, alimentación por pulsos para equipos médicos y energía de respaldo para la industria.

La familia XT oscila entre 275 F y 555 F con temperaturas de operación de -40 °C a +85 °C. Pueden funcionar como almacenamiento de energía independiente o en combinación con baterías para prolongar el tiempo de funcionamiento o la vida útil. La familia cumple con RoHS y cuenta con reconocimiento UL.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del supercapacitor XT

Mayor voltaje de funcionamiento
Mayor vida útil
Alta densidad de energía

Los supercapacitores de Eaton proporcionan un arranque confiable para el diseño del motor

Los ingenieros eléctricos y mecánicos de la industria automotriz necesitan diseñar un sistema de arranque del motor confiable. Pero hasta la mejor batería de plomo-ácido puede hacer que el motor se pare por clima frío o degradación prematura. Las baterías convencionales pueden causar problemas a los viajeros...

Los supercapacitores de Eaton proporcionan una suspensión activa superior para los ingenieros automotrices

El control de la suspensión es una preocupación básica en la conducción de automóviles. Los sistemas de barra estabilizadora o antivuelco ayudan a estabilizar un vehículo en curvas cerradas o en condiciones irregulares de la carretera mediante el ajuste de la suspensión...

Los supercapacitores de Eaton permiten una potente estabilización de la red del tablero del automóvil

Los fabricantes de automóviles progresivamente van adoptando el diseño de la tecnología de distribución de alta potencia del motor, lo que provoca la inestabilidad de la potencia. La estabilización de la red del tablero proporciona un equilibrio crítico en la utilización de energía entre....
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close