Descargar documento () de 20
Supercapacitores

Módulo de supercondensador XVM

El módulo de supercapacitor XVM ofrece fácil integración para sistemas de 12 V y se puede conectar en serie a cientos de voltios. Pueden proporcionar hasta unos pocos kilovatios de energía para aplicaciones de respaldo, como turbinas eólicas y UPS, o carga rápida y ciclos altos que tienen lugar en la automatización de depósitos.

El módulo cumple con RoHS, cuenta con reconocimiento UL, es resistente a las vibraciones y tiene una capacidad nominal de hasta 16 V, 65 F. 

Montaje fácil
Prolonga la vida útil de la batería de 12 V
Resistencia a la vibración

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close