Los letreros de salida fluorescentes EVLPFB a prueba de explosiones de Eaton Crouse-Hinds serie, proporcionan marcas de salida distintivas y altamente visibles en áreas peligrosas Clase I, División 1, Clase I, Zona 1 y Clase II, División 1.
NEC/CEC
Estándares UL
Estándares CSA
Estilo de montaje | Voltaje de alimentación | Número de catálogo fluorescente | Número de catálogo fluorescente con batería de respaldo |
---|---|---|---|
Montaje colgante | 120-277 V 50-60 Hz | EVLPFA02520/UNV EXD | EVLPFBA02520/UNV EXD |
120 V 60 Hz (Canadá) | — | EVLPFBA02520/120CAN EXD | |
347 V 60 Hz | EVLPFA02520/347 EXD | EVLPFBA02520/347 EXD | |
Montaje en techo | 120-277 V 50-60 Hz | EVLPFCX02520/UNV EXD | EVLPFBCX02520/UNV EXD |
120 V 60 Hz (Canadá) | — | EVLPFBCX02520/120CAN EXD | |
347 V 60 Hz | EVLPFCX02520/347 EXD | EVLPFBCX02520/347 EXD | |
Montaje en pared | 120-277 V 50-60 Hz | EVLPFBX02520/UNV EXD | EVLPFBBX02520/UNV EXD |
120 V 60 Hz (Canadá) | — | EVLPFBBX02520/120CAN EXD | |
347 V 60 Hz | EVLPFBX02520/347 EXD | EVLPFBBX02520/347 EXD |