Descargar documento () de 20
Gabinetes de panel

Gabinetes de panel tipo 4 de la serie B-Line

Los gabinetes de panel tipo 4 de la serie B-Line de Eaton se usan para albergar controles e instrumentos eléctricos en aplicaciones de interiores o exteriores, lo que permite proteger estos elementos contra el polvo y la lluvia arrastrados por el viento, las salpicaduras de agua y el agua dirigida por manguera.

type-4-panel-enclosure-jic-type.jpg

Gabinetes JIC

type-4-wall-mount-single-door-3-point-locking.jpg

Gabinetescon montaje de pared

  • Opciones con una puerta y dos puertas
  • Opciones de montaje empotrado
  • Opciones con cierre de 3 puntos y pestillo de cuarto de vuelta
  • Múltiples accesorios disponibles
type-4-panel-enclosure-ground-mount-double-door.jpg

Gabinetes con montaje de piso

  • Opciones con una puerta y dos puertas y de acceso dual con dos puertas
  • Opciones de montaje de piso, de pie y autónomas
  • Opciones con cierre de 3 puntos y pestillos de cuarto de vuelta
  • Múltiples accesorios disponibles

Gabinetes de panel tipo 4 Premier

type-4-premier-panel-enclosure.jpg
Especificaciones

Próximamente, se brindarán datos de SKU.

Para obtener más información, consulte o descargue el catálogo de gabinetes de la serie B-Line.
Descargar enlaces
X
Download Close

Soluciones de gabinetes grandes de la serie B-Line de Eaton

Los gabinetes grandes de la serie B-Line de Eaton ofrecen una solución de alta calidad y proporcionan protección ambiental confiable para equipos eléctricos.