Las cajas de terminales GHG7 de CEAG de la serie Crouse-Hinds de Eaton se utilizan para la conexión de bombas, calefacción y motores.  Fabricadas para cumplir con las aplicaciones ambientales más exigentes en áreas peligrosas y hostiles, las cajas de terminales GHG7 poseen certificación a nivel mundial para las zonas 1, 2, 21 y 22.
La GHG7 incluye prensacables en forma de trompeta y un pasacables, o un pasacables para una salida de cable flexible, para cumplir con las especificaciones de los usuarios finales.
Modelos tipo 721
Modelos tipo 745
Modelos tipo 746
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos