Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Gabinetes y caja de conexiones estándares

Gabinetes protegidos contra explosiones EJB y EJW IEC Ex d

Los gabinetes protegidos contra explosiones EJB y EJW de la serie Crouse-Hinds, aprobados para su uso en las zonas IEC 1, 2, 21 y 22, se utilizan en sistemas de conductos rígidos roscados en áreas peligrosas para funcionar como caja de empalmes, caja de tracción o caja de equipos y dispositivos.  Los gabinetes pueden instalarse en aplicaciones en interiores o exteriores.

Certificaciones y cumplimientos

Certificado ATEX – LOM 02ATEX3060U (gabinetes vacíos):

  • Ex II 2G Ex d IIB
  • EN60079-0:2006
  • EN60079-7:2007
  • EN60079-18:2004

Certificado ATEX – LOM 03ATEX2004X (paneles de control a medida):

  • Ex II 2 G Ex d IIB T4…T6
  • Ex II 2(1) G Ex d[ia] IIB T4…T6
  • Ex II 2(2) G Ex d[ib] IIB T4…T6
  • Ex II 2(1/2) G Ex d[ia/ib] IIB T4…T6
  • EN60079-0:2006
  • EN60079-1:2007
  • EN60079-11:2007

Gabinetes metálicos:

Marcas conforme a 94/9/CE

  • Ex II 2 G - EEx d IIB T6 - T4 - T6

Certificado de examen de tipo EC

  • LOM 02ATEX3060U

Grado de protección

  • IP65 conforme a EN60529

Componentes:

Marcas conforme a 94/9/CE

  • Ex II 2 G - EEx d IIB

Certificado de examen de tipo EC

  • LOM 02ATEX3060U

Grado de protección

  • IP65 conforme a EN60529

Características de diseño

  • La construcción de junta de conexión a tierra (con pernos) en toda la superficie permite el uso en áreas peligrosas
  • Los cuerpos de los gabinetes durables tienen paredes gruesas y se pueden perforar y roscar de fábrica para cumplir con los requisitos de IEC para áreas peligrosas de las zonas 1, 2, 21 y 22
  • Las cubiertas se proporcionan con una junta tórica de neopreno para cumplir con los requisitos de sello impermeable de NEMA/EEMAC 4
  • El casquillo de conexión a tierra interno proporciona un medio para conectar a tierra el equipo cerrado
  • Rango de temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C
  • Tensión clasificada: 690 V
  • Corriente máxima nominal: hasta 1200 A
  • Placa de montaje incluida

Materiales estándar

  • Carcasas:  aluminio (EJB); acero soldado (EJW)
  • Cubiertas: aluminio
  • El acabado de recubrimiento de pintura electro-estática epóxico es una característica estándar, en el interior y el exterior
Especificaciones
Descargar enlaces