Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Gabinetes de fibra de vidrio con botón pulsador FPB

Los gabinetes con botones pulsadores de fibra de vidrio FPB y FMP de la serie Crouse-Hinds ofrecen una solución para aplicaciones que requieren un gabinete con múltiples aberturas preperforadas para botones pulsadores disponibles en configuraciones de 30 mm y 22 mm.  El diseño de cerradura con muesca y la capacidad de pedir hasta nueve orificios hacen que esta versátil serie sea la combinación perfecta para sus aplicaciones eléctricas de uso general y estaciones de control. 

Certificaciones y cumplimientos

  • UL/cUL 50, Tipos 1, 3, 4X, 6P, 12
  • Archivo UL n.° E-57656
  • Estándar CSA C22.2 - Archivo 244248 Tipos 1, 3, 4X, 6P, 12
  • NEMA estándar 250 - Tipos 1, 3, 4X, 6P, 12
  • Rango de temperatura: -60 °C a +120 °C (-76 °F a +250 °F)
  • Clasificación de inflamabilidad: UL94-5V
  • Sin propagación de llamas

Características de diseño

  • Diseño de cubierta desmontable con cuatro tornillos en cubierta
  • Junta de poliuretano continua de retención de memoria
  • Tornillos cautivos de la cubierta de acero inoxidable
  • Correa de conexión a tierra completamente metálica
  • Diseño de cerradura con muesca
  • Poliéster reforzado con fibra de vidrio resistente a productos químicos
  • Diseño sumergible, no corrosivo
  • Impermeable, hermético al polvo
  • No conductor, resistente al impacto, resistente a los rayos UV
  • Cortes de materiales, taladros, punzones y sierras con facilidad y precisión
  • Bordes redondeados, protuberancias mínimas o áreas de bolsillo expuestas para el ensamblaje de polvo y residuos
  • Superficie lisa, sin variaciones de color, remolinos o bolsillos de color, sin vacíos

Materiales estándar

  • Gabinete: poliéster termoestable reforzado con fibra de vidrio moldeado por compresión en caliente
  • Junta:  poliuretano vertido
  • Tornillos cautivos: acero inoxidable
  • Herrajes externos : acero inoxidable 304
Especificaciones
Descargar enlaces