Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Gabinetes para terminales no metálicos con protección contra explosiones Ex e IEC GboX de CEAG

Los gabinetes de empalmes y terminales GboX de CEAG de la serie Crouse-Hinds de Eaton son una solución de caja de terminales de poliéster reforzado con vidrio (GRP) diseñada para su uso con prensacables metálicos, entradas de cables en múltiples lados/caras y con tamaños estándar de la industria para cumplir con las especificaciones comunes del usuario final. 

Fabricados para satisfacer las aplicaciones ambientales más exigentes en áreas peligrosas y hostiles, los gabinetes GboX son un gabinete certificado a nivel mundial para las zonas 1, 2, 21 y 22.  Los gabinetes están certificados para cumplir con los exigentes requisitos de la industria del petróleo y el gas en cuanto a protección contra impactos, protección térmica y grado de protección IPIP66.

Las soluciones de gabinetes GboX proporcionan resistencia a la corrosión, resistencia al impacto y grado de protección en áreas hostiles y peligrosas. 

Certificaciones y cumplimientos

Gabinetes vacíos:

  • IECEx TUR 19.0040U; TÜV 19 ATEX 8392U
  • Marca ATEX: Ex II 2G Ex eb IIC Gb; Ex II 2D Ex tb IIIC Db
  • Marcado IECEx: Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db
  • IP66 conforme a IEC60529

Gabinetes de terminales:

  • IECEx BVS 18.0065X; BVS 18 ATEX E 077X; CSA 80050990
  • Marca ATEX: Ex II 2G Ex eb IIC T6/T5/T4* Gb; Ex II 2D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C/T110 °C* Db
  • Marcado IECEx: Ex eb IIC T6/T5/T4* Gb;  Ex tb IIIC T80 °C /T95 °C/ T110 °C* Db
  • Certificado EAC: RU C-DE.AA87.B.00526/20
  • Clase I, Zona 1, AEx eb IIC T6/T5/T4* Gb
  • Clase I División 2, Grupos A, B, C y D
  • IP66 conforme a IEC60529

Características de diseño

  • La construcción de poliéster reforzado con vidrio (GRP) de servicio pesado proporciona resistencia a la corrosión y una superficie antiestática
  • Diseñado para ambientes agresivos: protección IP66, resistencia superior a impactos y tornillo de tapa cautivo de acero inoxidable
  • Certificado como gabinete vacío y como cajas de terminales ensambladas de fábrica según las normas ATEX, IECEx, EAC y CSA
  • Sellado de silicona para temperaturas de servicio de -60 °C a +110 °C
  • Los gabinetes de terminales cuentan con circuitos intrínsecamente seguros según IEC/EN 60079-11

Materiales estándar

  • Gabinete: GRP (poliéster reforzado con vidrio) con acabado negro AL9011
  • Junta: silicona
  • Tornillos de la tapa: tornillos cautivos M4/M6 (acero inoxidable 304)
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close