Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Gabinetes de instrumentos a prueba de explosiones GUB

Los gabinetes de instrumentos a prueba de explosiones GUB de la serie Crouse-Hinds se utilizan para colocar amperímetros, voltímetros, vatímetros, varímetros, medidores de factor de potencia, indicadores de tacómetro, controles de presión, etc., en un sistema de conductos metálicos rígidos roscados.  Los GUB están aprobados para su uso en áreas peligrosas de clase I y clase II que se encuentran a menudo en refinerías de petróleo, plantas químicas, plantas de fabricación de pintura y barniz, ubicaciones de procesamiento de carbón, plantas de procesamiento de granos y otras aplicaciones industriales.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, Grupo D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • NEMA/EEMAC: 3, 7D, 9EFG, 12
  • Estándar UL: 1203
  • Estándar CSA: C22.2 N.° 30

IEC

  • Estándares IEC: EN60079-0, EN60079-1
  • Ex II 2 G Ex d IIC Gb
  • PTB 01 ATEX 1019 U

Características de diseño

  • Las cubiertas roscadas tienen ventanas de vidrio para ver la escala, el dial o la configuración del instrumento cerrado.
  • Las placas de montaje, los soportes o los pilares para montar una amplia variedad de instrumentos están disponibles a pedido especial; el instrumento que se utilizará debe especificarse por marca, datos de identificación completos y dimensiones.

Materiales estándar

  • Carcasa:  aleación de hierro Feraloy
  • Cubierta:  aluminio libre de cobre
  • Ventana:  vidrio de placa fortalecido con calor
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close