Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Gabinetes no metálicos

Cajas de conexión no metálicas y gabinetes de control NJB y NC

Las cajas de conexión no metálicas y los gabinetes de control de la serie NJB y NC de Crouse-Hinds son ideales para las aplicaciones en las que se requiere un gabinete resistente a la corrosión, al calor y al agua.  

Estas cajas se instalan en sistemas de conductos para actuar como una caja de derivación para conductores, proporcionar aberturas y espacio para hacer empalmes y tomas en conductores, brindar tramos de circuitos derivados, proporcionar acceso a conductores para mantenimiento y futuros cambios en el sistema, y alojar y proteger dispositivos eléctricos.    

Certificaciones y cumplimientos

  • NEMA 3, 4X, 12 (solo a prueba de lluvia, cuando se usan pestillos)
  • Estándar UL: UL50

Características de diseño

  • Las patas de montaje ajustables permiten el montaje lateral o superior (tamaño 1018 y mayores)
  • Cubiertas de gabinete extraíbles con juntas Hypalon (tipo bisagra opcional) para proporcionar acceso interior completo para facilitar el cableado
  • Puerta de acceso con bisagras estándar en las cubiertas del gabinete de control NCE
  • Juntas planas de neopreno en las puertas de acceso

Materiales estándar

  • Gabinete: poliéster reforzado con fibra de vidrio Krydon
  • Junta: de neopreno
  • Placas de montaje: acero con acabado electrogalvanizado
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces