Descargar documento () de 20
Gabinetes y caja de conexiones estándares

Cajas de conexiones tipos 3 y 3R

Las cajas de conexiones eléctricas tipos 3 y 3R de la serie B-Line se usan como cajas de cableado, cajas de conexiones y cajas de paso.

Caja de conexiones tipo 3R

  • Certificación UL 50, tipo 3R 
  • Certificación CSA C22.2 n.° 40, tipo 3R 
  • Cumple con la norma NEMA para tipo 3R
  • Opciones disponibles con cubierta atornillada y con bisagras
  • Protege contra la lluvia, la aguanieve y la formación de hielo en el exterior
type-3r-junction-hinge-cover-enclosure.jpg

Caja de conexiones tipo 3 con cubierta atornillada con junta

  • Certificación UL 508A, tipo 3 y tipo 12
  • Cumple con la norma NEMA para tipo 3 y tipo 12 
  • Protege contra el polvo arrastrado por el viento, la lluvia, la aguanieve, la formación de hielo en el exterior y el goteo de líquidos no corrosivos
type-3-junction-screw-cover-gasketed-enclosure.jpg

Caja de conexiones con cubierta atornillada resistente a la intemperie tipo 3

  • Certificación UL 50, tipo 3 y tipo 12
  • Certificación CSA C22.2 n.° 40, tipo 3 y tipo 12 
  • Cumple con la norma NEMA para tipo 3 y tipo 12
  • Protege contra el polvo arrastrado por el viento, la lluvia, la aguanieve y la formación de hielo en el exterior
type-3-junction-weatherproof-screw-cover-enclosure.jpg
Especificaciones

Cajas de conexiones tipos 3 y 3R de la serie B-Line

Para obtener más información, consulte la sección de gabinetes tipos 3 y 3R del catálogo de gabinetes eléctricos de la serie B-Line.

Próximamente, se brindarán datos de SKU.

Descargar enlaces
X
Download Close