Descargar documento () de 20
Conducto de cables

Canal de cableado

Los canales de cableado de la serie B-Line de Eaton están diseñados para proteger y albergar cables de control y alimentación.  Eaton ofrece una variedad de soluciones que incluyen las siguientes:

  • Canales de cableado con cubierta atornillada tipo 1
  • Canales de cableado con cubierta atornillada tipo 3R
  • Canales de cableado con cubierta desmontable tipo 12
  • Canales de cableado de alimentación directa tipo 12
  • Canales de cableado con cubierta desmontable tipo 4X
  • Canales de cableado de alimentación directa tipo 4X

Para obtener información adicional, consulte o descargue la sección de canales de cableado del catálogo de gabinetes eléctricos de la serie B-Line.  

Especificaciones

Canal de cableado de la serie B-Line

Los canales de cableado de la serie B-Line de Eaton están diseñados para proteger y albergar cables de control y alimentación.  Para obtener más información, consulte la sección de canales de cableado del catálogo de gabinetes eléctricos de la serie B-Line.

Próximamente, se brindarán datos de SKU.

Descargar enlaces
X
Download Close